Cutter Top (Codici componente)

Cutter Top
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for cutting plastic gates in narrow and deep areas.
· The blade can be inserted directly from above.
· Reverse grasp possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC7Z
TC-3Z
TC-5Z
TC-10Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Prestazioni di taglio plastica
(φ/mm)
Codice JAN Codice Trusco Massa
(g)
Nome prodotto

48.09 €

1 Disponibile 6 giorni 14044960225270281496-2958130Three Peaks Top Cutter (with Spring) 140 mm

48.04 €

1 Disponibile 9 giorni 14024960225270267496-2931125Three Peaks Top Cutter (with Spring) 140 mm

48.04 €

1 Disponibile 6 giorni 14034960225270274496-2940125Three Peaks Top Cutter (with Spring) 140 mm

58.79 €

1 Disponibile 6 giorni 15044960225270298496-2923155Three Peaks Top Cutter (with Spring) 150 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Con o senza molla Disponibile
Caratteristiche 1 With Coil Spring Caratteristiche 2 Round Blade Materiale Chrome Vanadium Steel

Supporto tecnico