Felt Disc (per ANGLON)【20 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Felt Disc (per ANGLON)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A high-quality, smooth polishing disc made of wool compressed to high density.
· Suitable for various polishing from preliminary finishing to mirror surface polishing.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SA3101
SA3102
SA3103
SA3104
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

27.65 €

20 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 11-120004580120555186751-090031 Bag (20 Sheets)

60.18 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 21-120004580120555209751-0918121 Bag (20 Sheets)

80.25 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3111120004580120555223751-0926201 Bag (20 Sheets)

95.44 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4011100004580120555247751-0934401 Bag (20 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Carta per levigatrice Number Contained In A Packet 1 Bag (20 Sheets)

Supporto tecnico