Spazzola terminale (diametro albero 6mm / setole metalliche acciaio) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
451141
451161
452141
452161
453141
453161
456141
456161
458141
458161
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

10.30 €

5 Disponibile 6 giorni 20120.22000025604017359392010483-9986171 pc.

8.14 €

5 Disponibile 6 giorni 20120.32000025604017359392034483-9994171 pc.

11.56 €

5 Disponibile 6 giorni 22170.22000018654017359392430484-0020311 pc.

10.41 €

5 Disponibile 7 giorni 22170.32000018654017359392348484-0038291 pc.

13.32 €

5 Disponibile 6 giorni 25230.21800016684017359392485484-0054571 pc.

14.01 €

5 Disponibile 6 giorni 25230.31800016684017359392355484-0062631 pc.

18.60 €

5 Disponibile 7 giorni 25300.21800015684017359392539484-0186861 pc.

17.82 €

5 Disponibile 6 giorni 25300.31800015684017359392386484-01941031 pc.

13.13 €

5 Disponibile 6 giorni 20100.215000251204017359392393484-0275511 pc.

12.82 €

5 Disponibile 6 giorni 20100.315000251204017359392416484-0283531 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lato spazzola Shaft Diameter(mm) 6 Hair material Steel Wire
Material Shaft: Steel Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.

Supporto tecnico