Alesatore per smussatura (a 3 tagli) MC (Codici componente)

Alesatore per smussatura (a 3 tagli) MC
[Caratteristiche] Alesatori a smusso con lunghezza complessiva da 55 a 95 mm e diametri delle impugnature di 8 mm, 10 mm e 12 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MC60-7-60
MC60-15-60
MC60-25-60
MC60-35-60
MC60-45-60
MC90-7-90
MC90-10-90
MC90-12-90
MC90-15-90
MC90-20-90
MC90-25-90
MC90-30-90
MC90-35-90
MC90-45-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Tip diameter
(mm)
Nominal Chamfering range
(mm)

64.61 €

1 8 giorni 60°855Double-end8-7X60°2–7

83.46 €

1 8 giorni 60°16654810-15X60°3 to 15

113.61 €

1 8 giorni 60°26805712325X60°5~25

190.79 €

1 8 giorni 60°36906312835X60°10~35

281.53 €

1 8 giorni 60°469564121345X60°15–45

54.22 €

1 8 giorni 90°855Double-end8-7X90°2–7

60.99 €

1 8 giorni 90°1160528-10X90°2–10

66.60 €

1 8 giorni 90°1360518-12X90°2~12

69.93 €

1 11 giorni 90°16655410-15X90°3 to 15

82.46 €

1 8 giorni 90°21705810320X90°5–20

94.19 €

1 8 giorni 90°26806512325X90°5~25

135.95 €

1 8 giorni 90°31856912530X90°7~30

159.64 €

1 8 giorni 90°36907312835X90°10~35

237.96 €

1 8 giorni 90°469575121345X90°15–45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale work material General steel / Ghisa / Alluminio / Rame Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N Disponibile Tool Material Type Cobalto HSS

Supporto tecnico