Attacco manuale 1/2 (12,7 mm) Prolunga barra di compensazione 4763-50/-75/-125/-150/-250/-400" (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4763-125

Codice componente
4763-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.54 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo barra di prolunga Applicazioni Giunto per lavoro manuale Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 12.7
Profilo a zoccolo Tipo giunto Dimensione larghezza di chiave 12.7 Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (pollici) 1/2
Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) 125 Dimensione D(mm) 24 Massa(g) 157

Si trova sulla pagina di Attacco manuale 1/2 (12,7 mm) Prolunga barra di compensazione 4763-50/-75/-125/-150/-250/-400", il codice articolo è il seguente: 4763-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4763-125.

Supporto tecnico