Disco di carta abrasiva per utensili speciali (superficie posteriore con adesivo) tipo materiale base tessuto【100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

  • Sconto volumi elevati
[Features]
Nakanishi angle grinder enables a wide variety of machining, from cutting to grinding, polishing and lapping with an abundant selection of tools.
· For metal: Features outstanding dry type durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

64147

Codice componente
64147
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

134.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer diameter Dimensions(mm) φ 31 Inner Diameter Dimension(mm) φ11 Particle Size(#) #400
100

Si trova sulla pagina di Disco di carta abrasiva per utensili speciali (superficie posteriore con adesivo) tipo materiale base tessuto, il codice articolo è il seguente: 64147.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 64147.

Supporto tecnico