Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum Machining Diameter (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | φD MIN. (mm) | φD1 (mm) | B (mm) | F (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp set | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.76 € | 1 | 9 giorni | 50(∞) | 4.6 | Lato sinistro | 35(25) | 35 | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 28 | 26 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L250~350-020B / GVF R/L300-150BR | ||
194.76 € | 1 | 9 giorni | 50(∞) | 5.1 | Lato sinistro | 35(25) | 35 | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 28 | 26 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L400~490-020B / GVF R/L400-200BR | ||
194.76 € | 1 | 9 giorni | 70(∞) | 4.6 | Lato sinistro | 50(25) | 50 | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 28 | 26 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L250~350-020B / GVF R/L300-150BR | ||
194.76 € | 1 | 9 giorni | 70(∞) | 5.1 | Lato sinistro | 50(25) | 50 | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 28 | 26 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L400~490-020B / GVF R/L400-200BR | ||
194.76 € | 1 | 9 giorni | 100(∞) | 4.6 | Lato sinistro | 70(25) | 70 | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 28 | 26 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L250~350-020B / GVF R/L300-150BR | ||
194.76 € | 1 | 9 giorni | 100(∞) | 5.1 | Lato sinistro | 70(25) | 70 | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 28 | 26 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L400~490-020B / GVF R/L400-200BR | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 150(∞) | 6.6 | Lato sinistro | 100(25) | 100 | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 35 | 35 | LW-4 | CPS-8V | GVF R/L350~450-040C | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 150(∞) | 8.1 | Lato sinistro | 100(25) | 100 | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 35 | 35 | LW-4 | CPS-8V | GVF R/L500~600-040C | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 250(∞) | 6.6 | Lato sinistro | 150(25) | 150 | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 35 | 35 | LW-4 | CPS-8V | GVF R/L350~450-040C | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 250(∞) | 8.1 | Lato sinistro | 150(25) | 150 | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 35 | 35 | LW-4 | CPS-8V | GVF R/L500~600-040C | ||
210.18 € | 1 | 8 giorni | 50(∞) | 4.6 | Lato sinistro | 35(25) | 35 | 25 | 32 | 25 | 8 | 26 | 150 | 30 | 28 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L250~350-020B / GVF R/L300-150BR | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 50(∞) | 5.1 | Lato sinistro | 35(25) | 35 | 25 | 32 | 25 | 8 | 26 | 150 | 30 | 28 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L400~490-020B / GVF R/L400-200BR | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 70(∞) | 4.6 | Lato sinistro | 50(25) | 50 | 25 | 32 | 25 | 8 | 26 | 150 | 30 | 28 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L250~350-020B / GVF R/L300-150BR | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 70(∞) | 6.6 | Lato sinistro | 50(25) | 50 | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 35 | 33 | LW-4 | CPS-8V | GVF R/L350~450-040C | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 70(∞) | 5.1 | Lato sinistro | 50(25) | 50 | 25 | 32 | 25 | 8 | 26 | 150 | 30 | 28 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L400~490-020B / GVF R/L400-200BR | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 70(∞) | 8.1 | Lato sinistro | 50(25) | 50 | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 35 | 33 | LW-4 | CPS-8V | GVF R/L500~600-040C | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 100(∞) | 6.6 | Lato sinistro | 70(25) | 70 | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 35 | 33 | LW-4 | CPS-8V | GVF R/L350~450-040C | ||
210.18 € | 1 | 8 giorni | 100(∞) | 5.1 | Lato sinistro | 70(25) | 70 | 25 | 32 | 25 | 8 | 26 | 150 | 30 | 28 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L400~490-020B / GVF R/L400-200BR | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 100(∞) | 8.1 | Lato sinistro | 70(25) | 70 | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 35 | 33 | LW-4 | CPS-8V | GVF R/L500~600-040C | ||
194.76 € | 1 | 8 giorni | 50(∞) | 4.6 | Lato destro | 35(25) | 35 | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 28 | 26 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L250~350-020B / GVF R/L300-150BR | ||
194.76 € | 1 | 9 giorni | 50(∞) | 5.1 | Lato destro | 35(25) | 35 | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 28 | 26 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L400~490-020B / GVF R/L400-200BR | ||
194.76 € | 1 | 9 giorni | 70(∞) | 4.6 | Lato destro | 50(25) | 50 | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 28 | 26 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L250~350-020B / GVF R/L300-150BR | ||
194.76 € | 1 | 9 giorni | 70(∞) | 5.1 | Lato destro | 50(25) | 50 | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 28 | 26 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L400~490-020B / GVF R/L400-200BR | ||
194.76 € | 1 | 9 giorni | 100(∞) | 4.6 | Lato destro | 70(25) | 70 | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 28 | 26 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L250~350-020B / GVF R/L300-150BR | ||
194.76 € | 1 | 9 giorni | 100(∞) | 5.1 | Lato destro | 70(25) | 70 | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 28 | 26 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L400~490-020B / GVF R/L400-200BR | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 150(∞) | 6.6 | Lato destro | 100(25) | 100 | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 35 | 35 | LW-4 | CPS-8V | GVF R/L350~450-040C | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 150(∞) | 8.1 | Lato destro | 100(25) | 100 | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 35 | 35 | LW-4 | CPS-8V | GVF R/L500~600-040C | ||
210.18 € | 1 | 7 giorni | 250(∞) | 6.6 | Lato destro | 150(25) | 150 | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 35 | 35 | LW-4 | CPS-8V | GVF R/L350~450-040C | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 250(∞) | 8.1 | Lato destro | 150(25) | 150 | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 35 | 35 | LW-4 | CPS-8V | GVF R/L500~600-040C | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 70(∞) | 4.6 | Lato destro | 50(25) | 50 | 25 | 32 | 25 | 8 | 26 | 150 | 30 | 28 | LW-3 | CPS-6V | GVF R/L250~350-020B / GVF R/L300-150BR | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 70(∞) | 6.6 | Lato destro | 50(25) | 50 | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 35 | 33 | LW-4 | CPS-8V | GVF R/L350~450-040C | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 70(∞) | 8.1 | Lato destro | 50(25) | 50 | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 35 | 33 | LW-4 | CPS-8V | GVF R/L500~600-040C | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 100(∞) | 6.6 | Lato destro | 70(25) | 70 | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 35 | 33 | LW-4 | CPS-8V | GVF R/L350~450-040C | ||
210.18 € | 1 | 9 giorni | 100(∞) | 8.1 | Lato destro | 70(25) | 70 | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 35 | 33 | LW-4 | CPS-8V | GVF R/L500~600-040C |
Loading...
Application | Scanalatura superficie bordo |
---|
Configura
Proprietà di base
Maximum Machining Diameter(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali