Fresa con lama diamantata DR (a secco) (Codici componente)

Fresa con lama diamantata DR (a secco)
  • Sconto volumi elevati
[Applicazioni] Può essere utilizzato per il taglio di cemento, blocchi e materiali lapidei. [Caratteristiche] È molto resistente, non si intasa e ha un elevato grado di affilatura.

(i)Nota

  • Montare correttamente sul macchinario e prestare attenzione all'eccentricità dell'albero e alla tensione della cinghia. · Utilizzare quantità significative di acqua. Ha un notevole impatto sull'affilatura e sulla durata dell'utensile. La carenza di fornitura d'acqua o la mancanza di acqua possono causare il grippaggio della punta e farla volare via. · Quando si taglia lungo una curva, tagliare completamente e poi tagliare nuovamente invece di scriccatura. Fare leva sulla macchina durante il taglio potrebbe causare la fuoriuscita di trucioli. · Non tagliare il materiale del sottofondo sotto la pavimentazione. Il taglio del materiale del fondo stradale riduce la durata operativa. · Utilizzare una mola grossolana per ravvivare quando si verificano intasamenti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2557250301
2557250401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)

160.75 €

1 Disponibile 20 giorni 305

245.72 €

1 Disponibile 20 giorni 355

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Specifications A secco Application Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra / Piastrella
Blade thickness(mm) 2.8 Hole Diameter(mm) 30.5 Tip Height(mm) 6.5
Maximum operating rotation speed(m/s) 80

Supporto tecnico