Utensile da taglio per filettatura (per filettature unificate) MMTU (Codici componente)

Utensile da taglio per filettatura (per filettature unificate) MMTU
[Caratteristiche]
Con una una forma a lama che ottimizza il taglio e la precisione nella lavorazione.
Dotato di un rivestimento premium MUGEN per una lunga durata di vita utile.
Per filettature standard unificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MMTU-1/4-20UNC
MMTU-1/4-28UNF
MMTU-NO.0-80UNF
MMTU-NO.1-64UNC
MMTU-NO.1-72UNF
MMTU-NO.2-56UNC
MMTU-NO.2-64UNF
MMTU-NO.3-48UNC
MMTU-NO.3-56UNF
MMTU-NO.4-40UNC
MMTU-NO.4-48UNF
MMTU-NO.5-40UNC
MMTU-NO.5-44UNF
MMTU-NO.6-40UNF
MMTU-NO.8-32UNC
MMTU-NO.8-36UNF
MMTU-NO.10-24UNC
MMTU-NO.10-32UNF
MMTU-NO.12-24UNC
MMTU-NO.12-28UNF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale L
(mm)
Numero di scanalature Lunghezza effettiva
(mm)
Codice produttore Diametro lama D
(φ)
Diametro stelo D
(φ)
Diametro collo d2
(mm)
Angolo collo γ
(°)

139.95 €

1 10 giorni 1/4-20UNC-613.4806-00003-142004.7763.1212

152.77 €

1 6 giorni 1/4-28UNF-613.3906-00003-142805.1663.8912

104.05 €

1 6 giorni NO.0-80UNF4543.2806-00003-008001.1640.7230

127.10 €

1 6 giorni NO.1-64UNC4563.9806-00003-016401.440.8412

121.37 €

1 6 giorni NO.1-72UNF4563.9706-00003-017201.4540.9312

121.37 €

1 6 giorni NO.2-56UNC4564.6706-00003-025601.6340.9912

121.37 €

1 6 giorni NO.2-64UNF4564.6706-00003-026401.6941.1112

121.37 €

1 6 giorni NO.3-48UNC4565.3706-00003-034801.8841.1512

121.37 €

1 6 giorni NO.3-56UNF4565.3606-00003-035601.9641.3112

121.37 €

1 6 giorni NO.4-40UNC4566.0806-00003-044002.0941.2312

121.37 €

1 6 giorni NO.4-48UNF4566.0606-00003-044802.2141.4612

127.10 €

1 6 giorni NO.5-40UNC4566.7606-00003-054002.3841.5212

121.37 €

1 6 giorni NO.5-44UNF4566.7506-00003-054402.4541.6512

121.37 €

1 6 giorni NO.6-40UNF4567.4506-00003-064002.7241.8612

139.95 €

1 6 giorni NO.8-32UNC-68.8606-00003-083203.1462.0412

139.95 €

1 6 giorni NO.8-36UNF-68.8406-00003-083603.2462.2412

139.95 €

1 6 giorni NO.10-24UNC-610.2906-00003-102403.5262.1412

139.95 €

1 6 giorni NO.10-32UNF-610.2206-00003-103203.862.7012

139.95 €

1 6 giorni NO.12-24UNC-611.6506-00003-122404.1462.7212

139.95 €

1 6 giorni NO.12-28UNF-611.6206-00003-122804.2963.0212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo a vite Unified Tipo di materiale utensile Carburo Materiale di lavoro Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (45–55 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Rame (Cu) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.) / Lega a base di nichel (Inconel, ecc.) / Plastica termoindurente (bachelite, fenolo, ecc.)
Tipo di maschio Fresa per filettatura Con foro Per foro cieco Rivestimento S/N Disponibile
Trattamento superficie TiAlN

Supporto tecnico