906Q Chiave esagonale a «T» (mm) con impugnatura trasversale (Codici componente)

906Q Chiave esagonale a «T» (mm) con impugnatura trasversale
  • Sconto volumi elevati
Chiave esagonale a «T» (mm) con impugnatura trasversale Tubo: CROMO VANADIO, temprato e nichelato.
Impugnatura: in materiale plastico antiurto (senza cadmio), rosso. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42218
42234
42242
42259
44958
44966
44974
44982
44990
45005
45013
45021
45039
45047
45054
45062
45070
45096
568025
568026
568027
568029
568030
568031
568032
568033
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSW
(mm)
L
(mm)
B L1
(mm)
T Weight
(g)

6.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

9.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

5.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

5.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

5.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

6.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

6.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

5.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

6.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

6.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

5.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

7.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

6.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

6.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

7.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

7.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

8.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

14.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

6.18 €

1 Disponibile 6 giorni -2,5225802001628

11.15 €

1 Disponibile 6 giorni -3381100350 **20110

13.96 €

1 Disponibile 6 giorni -4325803001648

17.77 €

1 Disponibile 6 giorni -53811003502098

23.11 €

1 Disponibile 6 giorni -5488100450 **20235

18.47 €

1 Disponibile 6 giorni -638110035020130

18.56 €

1 Disponibile 6 giorni -838110035020198

19.79 €

1 Disponibile 6 giorni -1038810035020345

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico