Stainless Steel-Clamping pads, adjustable (Codici componente - Download CAD)

Stainless Steel-Clamping pads, adjustable
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Clamping pads GN 709.35 are used as mobile supports or as spring plungers for clamping workpieces. They can also be used as a back stop.
The ball is limited to an angular movement of 9° only.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
709.35-13-M8-BR
709.35-17-M10-BR
709.35-17-M12-BR
709.35-24-M16-BR
709.35-30-M20-BR
709.35-36-M24-B
709.35-36-M24-BR
709.35-46-M30X1,​5-B
709.35-46-M30X1,​5-BR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura d1 d2 d3 l1 l2 e Tipo Carico statico
(kN)
A/F1A/F2Peso
(kg)

74.02 €

1 Disponibile 7 giorni M 85.88.52536.614.5BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico813130.020

99.46 €

1 Disponibile 7 giorni M 108.6123045.719BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico817170.044

99.46 €

1 Disponibile 7 giorni M 128.6123550.719BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico1517190.056

137.52 €

1 Disponibile 7 giorni M 1610.5164060.727BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico2524240.127

237.28 €

1 Disponibile 7 giorni M 2020255077.333BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico9030300.269

235.36 €

1 Disponibile 7 giorni M2420257010040B, superficie di contatto liscia9036360.463

308.46 €

1 Disponibile 7 giorni M2420257010040BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico9036360.464

329.06 €

1 Disponibile 7 giorni M30 x 1.534.6406510051B, superficie di contatto liscia16546460.875

431.82 €

1 Disponibile 7 giorni M30 x 1.534.6406510051BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico16546460.878

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico