Set di chiavi a tubo a doppia estremità (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
163-101/9
163-296/7
163-518/9
163-520/15
610N/8
630/12
630A-1/2X9/16
630A-1/4X5/16
630A-1X1.1/8
630A-1.1/16X1.1/4
630A-3/4X7/8
630A-3/8X7/16
630A-5/8X3/4
630A-15/16X1
630A-19/32X11/16
630A-25/32X13/16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Proprietà dei materiali Tipo prodotto Dimensioni (chiavi) Dimensioni chiave Dimensioni chiave
(mm)
Material

241.08 €

1 Disponibile 4 giorni -DIN 838|DIN ISO 10104cromato|lucidaturaSet di chiavi a tubo a doppia estremità-6 x 7 - 21 x 23 mm6|7|8|9|10|11|12|13Acciaio al cromo-vanadio

169.85 €

1 Disponibile 9 giorni -DIN 838|DIN ISO 10104cromato|lucidaturaSet di chiavi a tubo a doppia estremità--6|7|8|9|10|11|12|13Acciaio al cromo-vanadio

230.12 €

1 Disponibile 3 giorni ---Set di chiavi a tubo a doppia estremità----

415.33 €

1 Disponibile 3 giorni ---Set di chiavi a tubo a doppia estremità----

164.37 €

1 Disponibile 9 giorni -DIN 837-B|DIN ISO 10103cromato|lucidaturaSet di chiavi a tubo a doppia estremità-6 x 7 - 21 x 22 mm6|7|8|9|10|11|12|13Acciaio al cromo-vanadio

301.37 €

1 Disponibile 9 giorni -DIN 838|DIN ISO 10104cromato|lucidaturaSet di chiavi a tubo a doppia estremità-6 x 7 - 27 x 32 mm6|7|8|9|10|11|12|13Acciaio al cromo-vanadio

26.91 €

1 Disponibile 9 giorni 230DIN ISO 1085cromato|lucidaturaChiave a tubo a doppia estremità1/2"|9/16"--Acciaio al cromo-vanadio

23.55 €

1 Disponibile 9 giorni 170DIN ISO 1085cromato|lucidaturaChiave a tubo a doppia estremità1/4"|5/16"--Acciaio al cromo-vanadio

46.76 €

1 Disponibile 9 giorni 350DIN ISO 1085cromato|lucidaturaChiave a tubo a doppia estremità1"|1 1/8"--Acciaio al cromo-vanadio

53.29 €

1 Disponibile 9 giorni 365DIN ISO 1085cromato|lucidaturaChiave a tubo a doppia estremità1 1/16"|1 1/4"--Acciaio al cromo-vanadio

34.44 €

1 Disponibile 9 giorni 295DIN ISO 1085cromato|lucidaturaChiave a tubo a doppia estremità3/4"|7/8"--Acciaio al cromo-vanadio

23.55 €

1 Disponibile 9 giorni 200DIN ISO 1085cromato|lucidaturaChiave a tubo a doppia estremità3/8"|7/16"--Acciaio al cromo-vanadio

31.21 €

1 Disponibile 9 giorni 265DIN ISO 1085cromato|lucidaturaChiave a tubo a doppia estremità5/8"|3/4"--Acciaio al cromo-vanadio

45.67 €

1 Disponibile 9 giorni 330DIN ISO 1085cromato|lucidaturaChiave a tubo a doppia estremità15/16"|1"--Acciaio al cromo-vanadio

27.97 €

1 Disponibile 9 giorni 255DIN ISO 1085cromato|lucidaturaChiave a tubo a doppia estremità19/32"|11/16"--Acciaio al cromo-vanadio

34.44 €

1 Disponibile 9 giorni 295DIN ISO 1085cromato|lucidaturaChiave a tubo a doppia estremità25/32"|13/16"--Acciaio al cromo-vanadio

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico