Nastro magnetico (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1563953
1563979
1564006
1564112
1564127
1564128
1564129
1564130
1564131
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche del nastro adesivo Colore Spessore materiale
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(m)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (nastro adesivo) Spessore
(mm)
Tipo (produttore)

78.64 €

1 Disponibile 3 giorni Autoadesivo|Tagliabile|FlessibileNero21050-S513-10502S 513-1050

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni Autoadesivo|Tagliabile|FlessibileNero21.850-S513-18502S 513-1850

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni Autoadesivo|Tagliabile|FlessibileNero2320-S513-3202S 513-320

22.47 €

1 Disponibile 3 giorni Autoadesivo|Resistente ai raggi UVAntracite0.8-148210-0.8543526

9.00 €

1 Disponibile 3 giorni Autoadesivo|Tagliabile|FlessibileNero21.820-S513-18202S 513-1820

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni Autoadesivo|Tagliabile|FlessibileNero21.835-S513-18352S 513-1835

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni Autoadesivo|Tagliabile|FlessibileNero2335-S513-3352S 513-335

29.05 €

1 Disponibile 3 giorni Autoadesivo|Tagliabile|FlessibileNero2350-S513-3502S 513-350

37.67 €

1 Disponibile 3 giorni Autoadesivo|Tagliabile|FlessibileNero21020-S513-10202S 513-1020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro magnetico

Supporto tecnico