Nastro telato HelaTape Tex (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
712-00200
712-00201
712-00202
712-00203
712-00204
712-00205
712-00206
712-00500
712-00501
712-00502
712-00503
712-00504
712-00506
712-00901
712-00904
712-00905
712-00906
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Misura prodotto (lunghezza)
(m)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

7.40 €

1 Disponibile 3 giorni Blu1019HTAPE-TEX-BU-19X10

7.40 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso1019HTAPE-TEX-RD-19X10

7.40 €

1 Disponibile 3 giorni Giallo1019HTAPE-TEX-YE-19X10

7.40 €

1 Disponibile 3 giorni Verde1019HTAPE-TEX-GN-19X10

7.40 €

1 Disponibile 3 giorni Nero1019HTAPE-TEX-BK-19X10

7.40 €

1 Disponibile 3 giorni Bianco1019HTAPE-TEX-WH-19X10

7.40 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio1019HTAPE-TEX-GY-19X10

20.32 €

1 Disponibile 3 giorni Blu5019HTAPE-TEX-BU-19x50

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso5019HTAPE-TEX-RD-19x50

20.32 €

1 Disponibile 3 giorni Giallo5019HTAPE-TEX-YE-19x50

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni Verde5019HTAPE-TEX-GN-19x50

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni Nero5019HTAPE-TEX-BK-19x50

20.32 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio5019HTAPE-TEX-GY-19x50

46.76 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso5050HTAPE-TEX-RD-50x50

46.76 €

1 Disponibile 3 giorni Nero5050HTAPE-TEX-BK-50x50

46.76 €

1 Disponibile 3 giorni Bianco5050HTAPE-TEX-WH-50x50

47.84 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio5050HTAPE-TEX-GY-50x50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo adesivo Gomma naturale Caratteristiche del nastro adesivo Carico di rottura elevato|Scrivibile|Senza residui Materiale catena portacavi Cotone. tessuto in poliestere
Spessore materiale(mm) 0.3 Temperatura max.(°C) +80 Temperatura min.(°C) -30
Tipo prodotto Nastro telato Serie (nastro adesivo) Hela Tape Tex Spessore(mm) 0.31

Supporto tecnico