Unità di alimentazione stazione di saldatura (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T0053252699N
T0053434699
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatibile con (dettagli) Display (digitale/meccanico/analogico) Potenza max.
(W)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Alimentazione (LOV) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (varie) Peso
(g)

192.52 €

1 Disponibile 3 giorni Saldatore Weller LR 21|Saldatore Weller WSP 80|Saldatore Weller LR 82|Saldatore Weller WMP Micro--------Unità di alimentazione PU 811890.0

357.72 €

1 Disponibile 3 giorni -Digitale9055050con alimentazione di rete101138149-1900.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di esercizio(V) 230 Tipo prodotto Unità di alimentazione stazione di saldatura

Supporto tecnico