Set di utensili, ASD BIT (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1209952

Codice componente
1209952
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.51 €

3 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione Altro Gruppo meccanico riscaldamento + igienico falso Set da elettricista falso
Numero di punte di guida 0 Numero di chiavi a forcella 0 Numero di alesatori per legno 0
Numero di punte elicoidali HSS 0 Numero di tagliacavi 0 Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0 Numero di cacciaviti a croce PZ 0 Numero di seghe frontali a corona 0
Numero di strumenti di finitura cavo in fibra di vetro 0 Numero di allargatori dei bordi dei fori 0 Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti scanalato 0 Numero di inserti per prese 1 Numero di chiavi a bussola 3
Numero di chiavi a struttura aperta 0 Numero di trapani per pietra 0 Numero di trapani a gradini 0
Numero di cacciaviti Torx 0 Numero totale di utensili 4 Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0 Numero di pinze Numero di chiavi combinate
Numero di chiavi esagonali Numero di chiavi regolabili Numero di inserti per punte
Numero di strumenti di test Numero di cricchetti Numero di spine
Numero di scalpelli e punzoni Numero di martelli Numero di utensili multifunzionali
Numero di seghe

Si trova sulla pagina di Set di utensili, ASD BIT, il codice articolo è il seguente: 1209952.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1209952.

Supporto tecnico