Cacciavite con impugnatura a sfera isolata (Codici componente)

Cacciavite con impugnatura a sfera isolata
macchinista elastico assicura serraggio affidabile. Insulated cacciaviti Serie certificato dalla VDE (IEC60900), autorità di certificazione internazionale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
200 (+)1X75 VDE
200 (+)2X100 VDE
200 (+)2X150 VDE
200 (+)3X150 VDE
200 (-)5X0.8X75 VDE
200 (-)6X1.0X100 VDE
200 (-)6X1.0X150 VDE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite Classe Mancia THK
(mm)
Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Impugnatura O/D
(mm)

7.80 €

6 7 giorni PhillipsPHPh n ° 1-75532

9.96 €

6 7 giorni PhillipsPHPh n ° 2-100641

10.69 €

6 7 giorni PhillipsPHPh n ° 2-150641

11.49 €

6 7 giorni PhillipsPHPh n ° 3-150641

7.80 €

6 7 giorni A fessuraSLFessurato 50.875532

9.96 €

6 7 giorni A fessuraSLFessurato 61100641

10.69 €

6 7 giorni A fessuraSLFessurato 61150641

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Genere Impugnatura a sfera Magnetizzato MG

Supporto tecnico