Cacciavite gamma Wood Compo (legno composito) - Cacciavite a bussola (Codici componente)

Cacciavite gamma Wood Compo (legno composito) - Cacciavite a bussola
Impugnatura antiscivolo straordinaria; Protegge l'efficienza che lavorano anche con le mani unte.
Legno resina-composito, riproducendo la texture materiale naturale.
Placcatura non elettrolitica, mantenendo la qualità preciso punta.
Bene anche per a prova di manomissione viti TORX.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-380NT H8X125
B-380NT H10X125
B-380NT H12X125
B-380NT H13X125
B-380NT H14X125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Zoccolo O/D
(mm)

14.44 €

6 7 giorni 12

14.44 €

6 7 giorni 15

15.17 €

6 7 giorni 17

15.17 €

6 7 giorni 19

15.17 €

6 7 giorni 19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

genere Antiscivolo Classe NOCE Gambo LG(mm) 125
Shank A/F(mm) H7 Impugnatura O/D(mm) 33 Vite Bullone / Dado (A / F)

Supporto tecnico