Punta - 3126-E6.3 - Adattatore (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ADAPTER SQ 1/4 X 35
ADAPTER SQ 1/4 X 51
ADAPTER SQ 1/4 X 76
ADAPTER SQ 1/4 X 102
ADAPTER SQ 1/4 X 152
ADAPTER SQ 3/8 X 41
ADAPTER SQ 3/8 X 51
ADAPTER SQ 3/8 X 76
ADAPTER SQ 3/8 X 102
ADAPTER SQ 3/8 X 152
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Vite Forma di punta Classe Mancia Magnetizzato Torsione

4.68 €

10 5 giorni -Bit quadrato-----

4.68 €

10 5 giorni -Bit quadrato-----

5.13 €

10 5 giorni 75AltriH6.35-1BSQ1N / AN / A

5.71 €

10 5 giorni 100AltriH6.35-1BSQ1N / AN / A

6.29 €

10 5 giorni 150AltriH6.35-1BSQ1N / AN / A

5.88 €

10 5 giorni -Bit quadrato-----

5.88 €

10 5 giorni 50AltriH6.35-1BSQ1N / AN / A

6.71 €

10 5 giorni 75AltriH6.35-1BSQ1N / AN / A

7.85 €

10 5 giorni 100AltriH6.35-1BSQ1N / AN / A

9.50 €

10 5 giorni 150AltriH6.35-1BSQ1N / AN / A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo Bit ID Forma H6.35 Lunghezza finale 9.5
Tipo di voce B

Supporto tecnico