Levigatrice a nastro (pneumatica) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GT-BS12
GT-BS20
GT-BS30
GT-BS30W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consumo d'aria
(m³/min)
Nessuna velocità di carico
(rpm)
Misura cintura applicabile
(mm)
Contenuti Velocità circonferenziale del nastro
(m/min)
Pertinente

267.41 €

1 15 giorni 0.521700012 (10) x 330Nastro di sabbia # 60 x 2 / # 80 x 1 / Tappo BPB-2 / Chiave a L H1.51100-

286.48 €

1 15 giorni 0.61650020 x 520Nastro di sabbia # 60 x 2 / # 80 x 1 / Tappo BPB-2 / Chiave a L H22600Impugnatura della barra (maniglia ausiliaria)

378.17 €

1 15 giorni 0.721300030 x 540Nastro di sabbia # 60 x 2 / # 80 x 1 / Impugnatura per barra / Tappo BPB-2 / Chiave a L H2.52040-

378.17 €

1 15 giorni 0.721300030 x 540Nastro di sabbia # 60 x 2 / # 80 x 1 / Impugnatura per barra / Tappo BPB-2 / Chiave a L H2.52040-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione atmosferica(Mpa) 0.6 Riduttore di rumore Riduttore di rumore Scarico Scarico posteriore
O/D interno tubo aria(mm) 6.35 Accoppiamento del tubo Rc1 / 4

Supporto tecnico