Ionizzatore a ventola a flusso incrociato (Codici componente)

Ionizzatore a ventola a flusso incrociato
Un'ampia gamma di modelli e ioni consegna con il ventilatore
Superiore prestazioni ionizzanti realizzato con ventilatore a flusso trasversale che invia ioni uniformemente e ampiamente sul vento e la copertina anteriore che prende il flusso di ioni in considerazione. Volume operazione permette la regolazione non passo del flusso del vento.
Spazzola Slide-tipo di pulizia è montato sul coperchio frontale per eseguire la manutenzione di elettrodi ad ago in qualsiasi momento. Sulla superficie di fondo del corpo principale, un filtro grezzo è usato, che è facile da pulire e sostituire.
Funzioni di controllo del ventilatore rotazione del motore funzione e funzione d'uscita arresto alta tensione monitoraggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CF-300

Codice componente
CF-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,078.61 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Consumo di corrente(mA) Max. 500 Metodo ionizzante Alta frequenza piezoelettrica Tensione applicata AC9.2kV (pp)
Livello di rumore(dBA) 48 Velocità ventilatore (max)(m3/min) 2.5 Consumo di corrente max.(mA) 500

Si trova sulla pagina di Ionizzatore a ventola a flusso incrociato, il codice articolo è il seguente: CF-300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF-300.

Supporto tecnico