Chiave a L SPKL multicolore, imperiale (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05022630001
05022631001
05022632001
05022633001
05022634001
05022635001
05022636001
05022637001
05022638001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Larghezza chiave (pollici) Lunghezza gambo lungo
(mm)
Lunghezza gamba corta
(mm)

5.05 €

1 Disponibile 4 giorni 1015/64 poll.10116

5.03 €

1 Disponibile 4 giorni 1123/32 poll.11219

4.80 €

1 Disponibile 4 giorni 1231/8 poll.12321

5.36 €

1 Disponibile 4 giorni 1375/32 poll.13724

6.39 €

1 Disponibile 4 giorni 1543/16 poll.15427

8.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1727/32 poll.17231

8.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1851/4 poll.18534

10.44 €

1 Disponibile 4 giorni 1955/16 poll.19537

13.81 €

1 Disponibile 4 giorni 2243/8 poll.22442

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Modello Ad angolo destro Testato VDE falso
Lunghezza albero(mm) Modello antifurto falso Con foro falso
Testa di proiettile vero Larghezza chiave(mm) Isolato falso
Con spina falso

Supporto tecnico