Chiave con autotaratura Joker XXL (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05020102001

Codice componente
05020102001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

69.68 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Manico rastremato falso Chiave misura grande(mm) 32 Chiave misura piccola(mm) 24
Protezione per isolamento 1000 V falso Altezza della testa piccola(mm) Modello a bassa scintilla falso
Testato VDE falso Modello con chiave ad angolo retto falso Larghezza della testa grande(mm)
Lunghezza(mm) Idoneo per spina falso Larghezza della testa piccola(mm)
Misura chiave grande (pollici) Con spina falso Modello a chiave singola vero
Misura chiave piccola (poll.) Altezza della testa larga(mm)

Si trova sulla pagina di Chiave con autotaratura Joker XXL, il codice articolo è il seguente: 05020102001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05020102001.

Supporto tecnico