Pistola di soffiaggio con effetto Venturi (Codici componente)

Pistola di soffiaggio con effetto Venturi
Le nostre pistole di soffiaggio ad aria compressa hanno una forma compatta con un ugello integrato. Gli utenti apprezzeranno quotidianamente le pistole di soffiaggio prevoS1 per la loro facilità d'uso.

Queste pistole di soffiaggio, dotate di ugelli Prevost integrati, sono compatibili con tutti i principali standard. Queste punte si collegano direttamente all'innesto di sicurezza rapido prevoS1, che serve anche per ottimizzare l'ergonomia della pistola di soffiaggio (ottima presa).

La pistola di soffiaggio 27102 fornisce un soffiaggio direzionale preciso e una buona progressività. La flessibilità dell'impugnatura permette di passare da un leggero soffio ad un getto d'aria più potente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27102 VEN

Codice componente
27102 VEN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.98 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Livello sonoro (a 6 bar)(dBA) 103 Max. Pressione di esercizio(barra) 10 Materiale Corpo composito poliammide
Vantaggio Progressività di soffiaggio Consumo di aria (a 6 bar)(Nm3/h) 12,4 Forza di soffiaggio (a 6 bar)(g) 264
Filettatura femmina BSPP G 1/4 Lunghezza del ugello(mm) 193 Pressione dinamica(bar) 0,21

Si trova sulla pagina di Pistola di soffiaggio con effetto Venturi, il codice articolo è il seguente: 27102 VEN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27102 VEN.

Supporto tecnico