Pistola di soffiaggio con ugello metallico lungo (Codici componente)

Pistola di soffiaggio con ugello metallico lungo
Le nostre pistole di soffiaggio ad aria compressa hanno una forma compatta con un ugello integrato. Gli utenti apprezzeranno quotidianamente le pistole di soffiaggio prevoS1 per la loro facilità d'uso.

Queste pistole di soffiaggio, dotate di ugelli Prevost integrati, sono compatibili con tutti i principali standard. Queste punte si collegano direttamente all'innesto di sicurezza rapido prevoS1, che serve anche per ottimizzare l'ergonomia della pistola di soffiaggio (ottima presa).

La pistola di soffiaggio 27102 fornisce un soffiaggio direzionale preciso e una buona progressività. La flessibilità dell'impugnatura permette di passare da un leggero soffio ad un getto d'aria più potente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27102 MB13
27102 MB20
27102 MB40OSH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Livello sonoro (a 6 bar)
(dBA)
Consumo di aria (a 6 bar)
(Nm3/h)
Lunghezza del ugello ad angolo
(mm)

18.52 €

1 7 giorni 8615330

21.45 €

1 7 giorni 8614,5500

44.40 €

1 7 giorni 819,41000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Pressione di esercizio(barra) 10 Materiale Corpo composito poliammide Vantaggio Progressività di soffiaggio
Filettatura femmina BSPP G 1/4

Supporto tecnico