Sega a corpo ad aria (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TCS 05000

Codice componente
TCS 05000
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 150 Lunghezza(mm) 350 Altezza(mm) 70

Supporto tecnico