Wiha Portainserti CentroFix Super Slim, bloccabile meccanicamente 1/4" in custodia (Codici componente)

Wiha Portainserti CentroFix Super Slim, bloccabile meccanicamente 1/4" in custodia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Accessibilità incondizionata a viti in profondità grazie alla forma snella.

Riduzione dei tempi: Bloccaggio automatico degli inserti in fase di inserimento.

Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3 e E6,3

Le viti in stretti fori ciechi spesso possono essere raggiunte difficilmente con l'inserto. Il portainserti CentroFix SuperSlim bloccabile meccanicamente garantisce la massima accessibilità anche a viti in spazi di lavoro ristretti. Grazie al suo diametro esterno ridotto fino al 30%, raggiunge senza difficoltà anche le viti in profondità, contrariamente ai normali portainserti a cambio rapido. Il portainserti è compatibile con tutti gli inserti con attacco esagonale da 1/4", forma C 6,3 e E 6,3. Inserendolo, l'inserto si blocca automaticamente (SelfLock). Azionando il manicotto, l'inserto si sblocca e può essere prelevato (EasyOut). Il portainserti fa inoltre sfoggio del suo robusto manicotto in acciaio inox e del potente magnete al neodimio.

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

39134

Codice componente
39134
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.69 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 66 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio Si Esagono interno (Pollice) 1/4" Esagono esterno (Pollice) 1/4"
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Portainserti CentroFix Super Slim, bloccabile meccanicamente 1/4" in custodia, il codice articolo è il seguente: 39134.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 39134.

Supporto tecnico