Wiha Inserto Professional 50 mm Incassatura quadrata, 1/4" E6,3 (Codici componente)

Wiha Inserto Professional 50 mm Incassatura quadrata, 1/4" E6,3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.

Aumento dell'efficienza: Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitamento.

Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

Vantaggi: La punta a cono semplifica l’inserimento nella vite.

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06637
06638
06639
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Square socket 1 (Robertson) Incassatura quadrata 1
(mm)

3.77 €

5 5 giorni #12,3

3.77 €

5 5 giorni #22,8

3.77 €

5 5 giorni #33,3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 50 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Supporto tecnico