Wiha Tronchese Electronic Testa, larga, a punta e molla bloccafilo senza taglio (Codici componente)

Wiha Tronchese Electronic Testa, larga, a punta e molla bloccafilo senza taglio

Impiego: Per tagli netti di filo dolce, in elettronica.

Caratteristiche: Taglienti rasi per tagli netti senza alcuna asperità.

Caratteristiche: Con molla di apertura e dispositivo di tenuta delle estremità recise del filo.

Forma della testa: Testa larga a punta.

Materia prima: Acciaio speciale per utensili C 70.

Materia prima: Durezza taglienti ca. 56 HRC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26825
27395
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale (Pollice)
(mm)
Lunghezza totale
(Inch)
N. componente produttore Materiale Proprietà dei materiali Tipo prodotto Peso
(g)
Self-service - Imballaggio Articolo ESD con batteria Diametro max
(mm)
Forza di taglio Filo tenero
(mm)
Strumenti per l'elettricità Lunghezza totale
(mm)
Durezza del bordo
(HRC)
Caratteristiche delle pinze Gamma di utilizzo (pinze) Durezza del filo (max.)
(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido
(mm)

20.17 €

1 5 giorni --26825Acciaio per utensiliC70Taglierina laterale80-------13856taglio a filoIngegneria elettrica e di precisioneFilo morbido: 1,31.3

21.57 €

1 5 giorni 1305 1/8"-----SiNoNo1.331.3No------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico