Wiha Chiavi a forchetta doppie (Codici componente)

Wiha Chiavi a forchetta doppie

Aumento dell'efficienza: Migliore accessibilità a spazi ristretti grazie alla bocca angolata di 15°.

Impiego: Per lavori di installazione e montaggio.

Il serraggio e l'apertura di viti e dadi esagonali molto stretti richiedono una forza enorme. Grazie all'effetto leva, le chiavi fisse doppie di Wiha consentono di aprire facilmente qualsiasi avvitamento. Con la bocca angolata di 15° le chiavi fisse doppie sono perfette per lavorare in spazi ristretti. Inoltre sono eccellenti per fissare viti e dadi. Prodotte in acciaio al cromo-vanadio di qualità, le chiavi fisse doppie sono sinonimo di robustezza e lunga durata, grazie anche alla loro superficie resistente alla corrosione e facile da pulire.

Conforme alla norma DIN 3110

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44753

Codice componente
44753
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.63 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione blister No Certificato VDE No Articolo ESD No

Si trova sulla pagina di Wiha Chiavi a forchetta doppie, il codice articolo è il seguente: 44753.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44753.

Supporto tecnico