Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip, Testa sferica esagonale con lama laterale, cromatura opaca (Codici componente)

Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip, Testa sferica esagonale con lama laterale, cromatura opaca

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Consente di trasmettere coppie meccaniche elevate senza stancarsi e di aprire e chiudere agevolmente viti ossidate, incollate e serrate a fondo.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.

La chiave a brugola con impugnatura a T Wiha ComfortGrip con lama laterale è l'utensile giusto per trasmettere comodamente elevate coppie meccaniche. Grazie alla sua forma ergonomica con zone morbide integrate, l'impugnatura a T si afferra con una piacevole sensazione. Meno zone di pressione e un minor sforzo muscolare rendono il lavoro con questo utensile un vero divertimento. Grazie alla lama laterale continua integrata, l'utensile resiste alle massime sollecitazioni e consente di aprire e chiudere senza fatica anche i collegamenti a vite arrugginiti, incollati o serrati molto a fondo. Esercitando pressione sull'impugnatura con la mano libera si ottiene un'ulteriore stabilizzazione che impedisce l'improvviso scivolamento della lama dalla testa della vite, proteggendo così la vite e la lama. La testa sferica esagonale consente di avvitare agevolmente con un'angolazione fino a 25°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45454
45455
45456
45457
45458
45459
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Azionamento laterale, impugnatura a T
(mm)
Esagono interno
(mm)
Peso tecnico
(g)
Lunghezza lama visibile
(mm)
Esagono esterno (Pollice)

5.08 €

1 5 giorni 2631501336.76

5.53 €

1 5 giorni 2641501348.31

6.63 €

1 5 giorni 3251501781.5

7.80 €

1 5 giorni 3261501797

11.00 €

1 5 giorni 32820017162

14.72 €

1 5 giorni 381020022249

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico