Wiha Giravite SoftFinish®, Tamper Resistant (con foro) con lama circolare (Codici componente)

Wiha Giravite SoftFinish®, Tamper Resistant (con foro) con lama circolare

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Impiego: Per avvitare viti di sicurezza TORX® Tamper Resistant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01300
01301
01302
01303
01305
01306
28005
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
TORX® antimanomissione 1 Diametro lama rotonda
(mm)
Lunghezza lama visibile
(mm)

8.55 €

1 5 giorni 30191T10H480

8.75 €

1 5 giorni 30191T15H480

8.93 €

1 5 giorni 30211T20H4100

9.04 €

1 5 giorni 30211T25H4.5100

9.69 €

1 5 giorni 36233T30H6115

10.08 €

1 5 giorni 41254T40H7130

11.45 €

1 5 giorni 30411T20H5300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Supporto tecnico