Wiha Set di adattatore dinamometrico easyTorque electric (Codici componente)

Wiha Set di adattatore dinamometrico easyTorque electric

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Per l'avvitamento controllato in aree con presenza di parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC, ad esempio su interruttori automatici.

Un serraggio controllato delle viti e la sicurezza per applicazioni elettriche sono offerti dall'adattatore easyTorque. L'adattatore dinamometrico garantisce applicazioni di processo sicure, evitando di danneggiare il materiale e la necessità di ripassature. L'adattatore easyTorque isolato garantisce inoltre un bloccaggio sicuro degli slimBit da 75 mm ed è anche compatibile con tutti i prodotti slimVario. In questo modo il maneggevole adattatore trasforma in un batter d'occhio sia i giravite slimVario con portainserti e slimVario Stubby electric sia il giravite LiftUp electric con portainserti a magazzino in una chiave dinamometrica. Il raggiungimento della coppia meccanica richiesta viene segnalato sia acusticamente dall'emissione di un clic sia otticamente dalla rotazione in senso discorde dell'anello giallo e dell'adattatore rosso. L'adattatore easyTorque viene sottoposto a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

A norma IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Giravite portainserti SoftFinish® slimVario® electric
  • 1x Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Adattatore dinamometrico easyTorque electric per supporti slimBit e slimVario® in blister 2.0 Nm (41342)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41477

Codice componente
41477
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.57 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE Self-service - Imballaggio Si
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di adattatore dinamometrico easyTorque electric, il codice articolo è il seguente: 41477.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41477.

Supporto tecnico