Wiha Giravite dinamometrico iTorque® Con scala digitale (Codici componente)

Wiha Giravite dinamometrico iTorque® Con scala digitale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni.

Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.

Aumento della produttività: Massima sicurezza di processo grazie alla funzione di conteggio ClickControl e all'allarme di taratura.

Impiego: Per l'avvitamento controllato con la coppia meccanica assegnata.

Portainserti: Portainserti universale Torque lama di ricambio per inserti C 6,3 ed E 6,3 (1/4") (in dotazione).

Vantaggi: Grande display digitale per la semplice regolazione su qualsiasi valore del valore di coppia.

Vantaggi: Unità di misura facilmente commutabili - Nm ↔ in.lbs / cNm ↔ in.oz.

Vantaggi: Click Control - il contatore integrato rileva ogni applicazione. Allarme di taratura ogni 5.000 applicazioni (valore approssimativo a norma/ azzerabile).

Precisione: ±6%, riconducibile a norme nazionali.

Impugnatura: Coppia comodamente regolabile mediante la manopola integrata direttamente nell'impugnatura.

Impugnatura: Ergonomica impugnatura in plastica e metallo di robusti materiali di qualità.

Impugnatura: La misura dell'impugnatura è adattata in modo ottimale al rispettivo ambito di coppia.

Impugnatura: Emissione di un clic chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento del valore di coppia regolato.

Impugnatura: Compatibile con tutte le 2859 serie di lame.

Nel cambio delle placchette è essenziale, per non danneggiarle, avvitare e svitare in modo controllato con la coppia meccanica assegnata. Il rimedio è il giravite dinamometrico iTorque® che può essere descritto appropriatamente con i termini intelligente, innovativo e individuale. Con la calotta sull'estremità dell'impugnatura dell'iTorque® si può regolare facilmente la coppia meccanica desiderata su qualsiasi valore in Nm. È inoltre possibile passare dall'unità di misura della coppia da Nm a in.lbs. Mediante il grande display digitale con indicazione numerica, il valore della coppia meccanica regolato può essere letto in modo facile e veloce. Con una precisione di sgancio di +/- 6%, la chiave dinamometrica soddisfa i requisiti della DIN EN ISO 6789. Un contatore integrato documenta il numero di operazioni effettuate, valore importante specialmente per la sorveglianza del mezzo di prova. La funzione di allarme ricorda in tempo all'utente il ciclo di taratura prefissato su 5.000 applicazioni e che può essere corretto a seconda delle esigenze individuali. L'impugnatura di forma ergonomica con zone morbide offre inoltre una maneggevolezza ottimale del giravite dinamometrico. Il set contiene un portainserti universale per il prelievo di inserti da 1/4". L'iTorque® è inoltre compatibile con le lama di ricambio Wiha Torque da 4 mm (serie 2859).

DIN EN ISO 6789.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
36886
36887
36888
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Intervallo della coppia, min. - max. (lb) Intervallo della coppia, min.
(Nm)
Intervallo della coppia, max.
(Nm)
Intervallo della coppia, max. (lb)
(libbre)
Campo di coppia meccanica min - max (Nm) Campo di coppia meccanica min
(lbs)

203.81 €

1 5 giorni 34-0.41.5-0.4 - 1.5-

203.81 €

1 5 giorni 347 - 260.83260.8 - 37

209.65 €

1 5 giorni 409 - 4415441 - 59

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria Si Numero di celle 1 Tensione della batteria(V) 3
Capacità della batteria(mAh) 35 Capacità della batteria(Ah) 0.035 Peso della batteria(g) 0.9
Peso totale della batteria nel prodotto(g) 0.9 La batteria viene fornita nella confezione? No Watt/ora(w/h) 0.105
Diametro dell'impugnatura 134 Esagono esterno(mm) 4 Tolleranza 6

Supporto tecnico