Wiha Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint®, Commutabile (Codici componente)

Wiha Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint®, Commutabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Salvaguardia della salute: Necessita di meno forza e riduce le sollecitazioni agenti sui polsi.

Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Adatto per tagliare diversi materiali da teneri a estremamente duri, ad esempio cavi, chiodi, viti, funi metalliche, filo per molle, e catene. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Lavorare con precisione e in sicurezza – e con forza doppia: nessun problema per il tronchese Wiha BiCut® electric. Quando la normale forza applicata da un tronchese a grande effetto non basta più, è sufficiente premere un pulsante per raddoppiarla. Il BiCut® utilizzato normalmente taglia senza fatica oggetti come cavi e chiodi di ferro. Per materiali estremamente duri e spessi, grazie alla struttura a cerniere brevettata il tronchese a grande effetto si trasforma in un tronchese in grado di applicare ancora più forza. Questa funzione è adatta non solo per tagliare materiali estremamente duri, ma anche per utilizzatori che svolgono normali lavori di taglio per un lungo periodo. Grazie alla forza di taglio doppia, è sufficiente applicare soltanto il 50% della forza della mano. In questo modo si può lavorare senza affaticare i muscoli e i tendini. Si riduce nettamente il pericolo di subire crampi o di scivolare a causa dell'applicazione di una forza eccessiva. Il dorso dell'impugnatura è inoltre molto largo e le zone dure e morbide integrate sulle impugnature sono ottimali per adattarsi all'ergonomia della mano umana. Il tronchese a grande effetto viene costruito conformemente alla norma internazionale IEC 60900, per cui è omologato per il lavoro su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
38191
38984
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Materiale Durezza di taglio
(HRC)
Norma DIN Durezza del bordo
(HRC)
Standard EN N. componente produttore Proprietà dei materiali Caratteristiche delle pinze Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Standard Tipo Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Durezza del filo (max.)
(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)
(mm)
Articolo ESD Forza di taglio Acciaio per molle temprato
(mm)
Filo rigido
(mm)
Articolo VDE con batteria Lunghezza totale Diametro max
(mm)
Peso
(g)

40.57 €

1 5 giorni -Acciaio per utensili64DIN EN 6090064EN 6090038191C70|tempratotipo non a filoTaglierina laterale KraftVDEDIN ISO 5749381913.5(Filo duro/filo armonico) 3,5/33--------350

41.89 €

1 5 giorni 200---------------No2133.5No8"3-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico