Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Impiego: Impugnatura telescopica estraibile per trainare la valigetta portautensili XXL III.
Stabile gradino per lavori in altezza con la valigetta portautensili XXL III.
Impugnatura e gradino di ricambio per la valigetta portautensili XXL III di Wiha. Contiene 1 pezzo.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44568
Larghezza(mm) | 604 | Articolo ESD | No | Lunghezza totale(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
altezza(mm) | 268 | Strumenti per l'elettricità | No | Self-service - Imballaggio | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Impugnatura estraibile e gradino per valigetta portautensili XXL III, il codice articolo è il seguente: 44568.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44568.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali