Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Impiego: Quando la valigetta viene riposta con le gambe ripiegate, i piedini in gomma compensano la differenza di altezza tra la ruota posteriore rialzata e il lato anteriore. In tal modo la valigetta si trova su un piano orizzontale.
Piedini in gomma di ricambio per il corpo della valigetta portautensili XXL III. Contiene 2 pezzi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44561
Larghezza(mm) | 29 | Articolo ESD | No | Lunghezza totale(mm) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
altezza(mm) | 36 | Strumenti per l'elettricità | No | Self-service - Imballaggio | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Piedini in gomma per il corpo della valigetta portautensili XXL III, il codice articolo è il seguente: 44561.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44561.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali