Wiha Set di utensili da elettricista, Giravite, tronchese 7 pz. con custodia a libro (Codici componente)

Wiha Set di utensili da elettricista, Giravite, tronchese 7 pz. con custodia a libro

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Gamma di utensili compatta e a basso ingombro.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Caratteristiche: Utensili VDE protezione isolata 1.000 V AC, sicurezza certificata GS.

Caratteristiche: Formato tascabile, circa 31 x 24 x 4 cm.

Caratteristiche: Utensili di qualità in pratica custodia portautensili.

Caratteristiche: Testati singolarmente secondo IEC 60900:2012.

Informazione integrativa: A norma IEC 60900.

Il set di utensili da 7 pz. offre la dotazione di base per le applicazioni più comuni nel settore dell'elettrotecnica. La borsa portautensili completamente apribile con chiusura lampo e maniglia e con scomparti per riporre gli utensili manuali offre spazio sufficiente e una disposizione ordinata degli utensili. Con i giravite isolati SoftFinish® electric SlimFix, grazie alla lama particolarmente slanciata si possono raggiungere senza fatica anche elementi a vite e a molla in profondità. Il tronchese a grande effetto, anch'esso isolato e con tecnologia DynamicJoint, una cerniera brevettata unica nel suo genere per la trasmissione ottimale della forza della mano, completa l'equipaggiamento della borsa portautensili.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® electric A taglio 3.5 mm x 100 mm (00822)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric A taglio 4.5 mm x 125 mm (00824)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric A taglio 5.5 mm x 125 mm (00826)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Phillips PH1 x 80 mm (00847)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)
  • 1x Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
  • 1x Borsa in tessuto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33969

Codice componente
33969
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.57 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Certificato VDE Si con batteria No
Strumenti per l'elettricità No Self-service - Imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di utensili da elettricista, Giravite, tronchese 7 pz. con custodia a libro, il codice articolo è il seguente: 33969.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33969.

Supporto tecnico