Serie F: portata da 25 kg a 105 kg (Codici componente)

Serie F: portata da 25 kg a 105 kg
Bilanciatori a cavo
La scelta del bilanciatore dipende dal peso del carico da sostenere.
Il carico da bilanciare deve essere compreso tra la portata minima e la portata massima del bilanciatore. La posizione del bilanciatore e la regolazione del cavo sono da definire in base all'estensione dell'area di lavoro.
Bilanciatori con tubo di alimentazione aria compressa
Il bilanciatore è dotato di un tubo flessibile in poliuretano che consente sia l'alimentazione dell'aria compressa che il fissaggio dell'utensile all'altezza desiderata.
Bilanciatori con tubo di alimentazione a spirale
Il bilanciatore SPIRALEX bilancia e fornisce aria compressa a utensili pneumatici come smerigliatrici, cacciaviti, chiodatrici, ecc. Supporta estensioni brutali e veloci.
Sistema di molle assiali.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BAL 250300F
BAL 300350F
BAL 350450F
BAL 450550F
BAL 550650F
BAL 650750F
BAL 750900F
BAL 9001050F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico min.
(kg)
Peso
(kg)
Carico max.
(kg)

1,159.58 €

1 6 giorni 2511,330

1,271.42 €

1 6 giorni 3011,335

1,393.33 €

1 6 giorni 3512,2145

1,490.50 €

1 6 giorni 4512,2155

1,600.50 €

1 6 giorni 5513,0665

1,826.00 €

1 6 giorni 6513,8675

1,962.58 €

1 6 giorni 7516,8490

2,073.50 €

1 6 giorni 9017,77105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lung. (del cavo)(m) 2 Temperatura(°C) +5 a +60 Applicazioni Postazione di montaggio, assemblaggio, confezionamento
Materiale Corpo : Alluminio Cavo : acciaio inox

Supporto tecnico