Calibro a corsoio di profondità (Codici componente)

Calibro a corsoio di profondità
Calibro a corsoio di profonditàSuperfici di misura e guide temprate e lappate di precisione.
Disponibili modelli con regolazione fine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
527-101
527-102
527-103
527-104
527-105
527-121
527-122
527-123
527-201
527-202
527-203
527-204
527-205
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Base (L x P)
(mm)
Graduazione
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Massa
(g)

161.00 €

1 5 giorni 100 x 6,50,02±0,03280

167.00 €

1 5 giorni 100 x 6,50,02±0,03300

220.00 €

1 5 giorni 100 x 6,50,02±0,04350

839.00 €

1 5 giorni 250 x 100,02±0,051510

940.00 €

1 5 giorni 250 x 100,02±0,071880

145.00 €

1 5 giorni 100 x 6,50,02±0,03215

161.00 €

1 5 giorni 100 x 6,50,02±0,03230

204.00 €

1 5 giorni 100 x 6,50,02±0,04265

139.00 €

1 5 giorni 100 x 6,50,05±0,05240

151.00 €

1 5 giorni 100 x 6,50,05±0,05260

203.00 €

1 5 giorni 100 x 6,50,05±0,08300

822.00 €

1 5 giorni 250 x 100,05±0,101510

887.00 €

1 5 giorni 250 x 100,05±0,151880

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Componente. Accessorio Display Method Scala graduata Digitale / Analogico Analogico
Pollici - Metrici Metrico

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico