Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
513-442-10A |
513-442-16A |
513-443-10A |
513-443-16A |
513-444-10A |
513-444-10E |
513-445-10A |
513-445-10E |
513-446-10A |
513-446-16A |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Accuratezza (inch) | Puntalino met. duro ø2 mm No. | Lettura | Funzioni | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (inch) | H MPE (Errore di Isteresi) (µm) | Pollici - Metrici | MPE ogni 1/2 giro (µm) | MPE ogni 10 divisioni della scala (µm) | MPE ogni 1 giro (µm) | Campo di misura MPE (µm) | R MPE (Ripetibilità) (inch) | R MPE (Ripetibilità) (µm) | Campo (mm) | Tipo | Accuratezza primi 2,5 giri (inch) | Accuratezza primo giro (inch) | D Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,0005 | - | 0-15-0 | Set base | - | 0,002 | 0,0002 | - | Pollici | - | - | - | - | ±0,0002 | - | - | - | ±0.0005 | ±0.0005 | - | |||
198.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | Set plus | 0,0005 | - | 0,0002 | - | Pollici | - | - | - | - | ±0,0002 | - | - | - | ±0.0005 | ±0.0005 | - | |||
201.00 € | 1 | 60 giorni | ±0.0002 | - | - | Set base | - | 0,002 | 0,0001 | - | Pollici | - | - | - | - | ±0,00004 | - | - | - | ±0.0002 | ±0.0002 | - | |||
241.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | Set plus | 0,0001 | - | 0,0001 | - | Pollici | - | - | - | - | ±0,00004 | - | - | - | ±0.0002 | ±0.0002 | - | |||
185.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | Set plus | - | 0,01 | - | 4 | Metrico | 8 | 5 | 10 | 16 | - | 3 | 1,6 | - | - | - | 40 | |||
178.00 € | 1 | 5 giorni | - | 103006 | 0-40-0 | Set base | - | 0,01 | - | 4 | Metrico | 8 | 5 | 10 | 16 | - | 3 | 1,6 | Set Base | - | - | - | |||
214.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | Set plus | - | 0,002 | - | 4 | Metrico | 3 | 2 | 5 | 6 | - | 1 | 0,4 | - | - | - | 40 | |||
201.00 € | 1 | 5 giorni | - | 103011 | 0-100-0 | Set base | - | 0,002 | - | 4 | Metrico | 3 | 2 | 5 | 6 | - | 1 | 0,4 | Set Base | - | - | - | |||
197.00 € | 1 | 60 giorni | ±0,0005 | - | 0-15-0 | Set base | - | 0,002 | 0,0002 | - | Pollici | - | - | - | - | ±0,0002 | - | - | - | ±0.0005 | ±0.0005 | - | |||
241.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | Set plus | 0,0005 | - | 0,0002 | - | Pollici | - | - | - | - | ±0,0002 | - | - | - | ±0.0005 | ±0.0005 | - |
Loading...
Display Method | Scala graduata | Forza di misura(N) | 0,01-0,3 | Punto di contatto | Filetto M 1,7 x 0,35 |
---|---|---|---|---|---|
Digitale / Analogico | Analogico | Massa(g) | 48 |
Configura
Proprietà di base
Accuratezza(inch)
Puntalino met. duro ø2 mm No.
Lettura
Funzioni
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)(µm)
Pollici - Metrici
MPE ogni 1/2 giro(µm)
MPE ogni 10 divisioni della scala(µm)
MPE ogni 1 giro(µm)
Campo di misura MPE(µm)
R MPE (Ripetibilità)(inch)
R MPE (Ripetibilità)(µm)
Campo(mm)
Tipo
Accuratezza primi 2,5 giri(inch)
Accuratezza primo giro(inch)
D Ø(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali