Dinamometro (Codici componente)

Dinamometro
DinamometroPer impostazione di microinterruttori, verifica di molle e valvole, per il controllo della forza di misura di comparatori e per la regolazione di molle tensionatrici  e di compressione.Divisione quadrante per letture in entrambe le direzioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
546-112
546-113
546-114
546-115
546-116
546-117
546-118
546-119
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Graduazione
(mN)
Graduazione
(N)
Campo
(N)

253.00 €

1 5 giorni 2-0,006 - 0,05

176.00 €

1 5 giorni 5-0,01 - 0,1

159.00 €

1 60 giorni 10-0,03 - 0,3

159.00 €

1 60 giorni -0,020,06 - 0,5

159.00 €

1 60 giorni -0,050,1 - 1

159.00 €

1 60 giorni -0,050,15 - 1,5

159.00 €

1 5 giorni -0,10,3 - 3

261.00 €

1 5 giorni -0,20,6 - 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Accuratezza ½ graduazione "

Supporto tecnico