Comparatore analogico, fondello con asola, AGD/ANSI (Codici componente)

Comparatore analogico, fondello con asola, AGD/ANSI
Comparatore analogico multigiro Mitutoyo con proteizone antiurto per applicazioni di misura generali in direzione verticale. Il sistema di movimentazione su rubini, presenta attriti bassissimi e consente movimenti fluidi e accurati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1781S
2909S-62
2910S-10
3428S-19
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protezione dagli urti Accuratezza
(inch)
Scala sui due lati Contagiri Scala progressiva Punto di contatto protetto Doppia scala Graduazione
(inch)
Un giro di lancetta Campo
(inch)
Campo/giro
(inch)
Corsa puntalino
(mm)
Accuratezza primo giro
(inch)
Massa
(g)

78.00 €

1 60 giorni -±0,001Si-Si-Si0,001-0,1250,05-±0,001909

105.00 €

1 60 giorni Si±0,0005---Si-0,0005Si0,040,051,9±0,0005163

106.00 €

1 60 giorni Si±0,0001---Si-0,0001Si0,0080,012,2±0,0001163

192.00 €

1 5 giorni Si±0,002-SiSi--0,001-40,1-±0,002366

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Punto di contatto Metallo duro; filetto: 4-48UNF Digitale / Analogico Analogico
Funzioni Tipo ANSI/AGD Pollici - Metrici Pollici Gambo(inch) 0,375
Gambo(mm) 9,52 Tipo Norme ANSI/AGD

Supporto tecnico