Analogico, fondello con asola, tipo ISO, One Revolution (Codici componente)

Analogico, fondello con asola, tipo ISO, One Revolution
Comparatore di dimensioni compatte con un giro di lancetta
- Ideali per l'uso in spazi ristretti
- I comparatori con un giro di lancetta escludono gli errori di lettura che possono verificarsi nell'uso dei comparatori con lettura progressiva.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1929A
1929A-62
2928A
2929A
2929A-60
2929A-62
2959A
2960A
2990A-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Scala sui due lati Lettura Graduazione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
MPE ogni 1/10 di giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(mm)
Campo/giro
(mm)
Corsa puntalino
(mm)
Massa
(g)

115.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4Si50-0-500,01359311,43,590

124.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4Si50-0-500,01359311,43,590

174.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4-2-0-20,1121525204510145

111.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4-40-0-400,0135730,815145

172.00 €

1 60 giorni 0,4-2-40-0-400,0135730,815146

158.00 €

1 5 giorni 0,4-2-40-0-400,0135730,815145

167.00 €

1 60 giorni 0,4-1,4-80-0-800,0145931,625145

196.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4Si50-0-500,013,5715311,274115

376.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5Si50-0-500,00122410,10,144205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Protezione dagli urti Si Punto di contatto Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm
Digitale / Analogico Analogico Funzioni ISO Pollici - Metrici Metrico
Un giro di lancetta Si Gambo(mm) 8

Supporto tecnico