Riga in acciaio, Riga flessibile, Pollici (Codici componente)

Riga in acciaio, Riga flessibile, Pollici
Righe Mitutoyo in acciaio temprato antimacchia. Graduazioni chiare su finitura cromata opaca.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
182-201
182-202
182-203
182-204
182-221
182-222
182-223
182-224
182-241
182-242
182-243
182-261
182-262
182-263
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Accuratezza Accuratezza
(inch)
Graduazione
(inch)
Campo
(inch)
Larghezza
(inch)

19.00 €

1 5 giorni -±0,0061/8, 1/16, 1/32, 1/640 - 60,5

19.00 €

1 60 giorni -±0,0061/50, 1/100, 1/32, 1/640 - 60,5

19.00 €

1 5 giorni -±0,0061/10, 1/100, 1/32, 1/640 - 60,5

19.00 €

1 60 giorni -±0,0061/10, 1/50, 1/32, 1/640 - 60,5

36.00 €

1 5 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm±0,0061/8, 1/16, 1/32, 1/640 - 120,5

44.00 €

1 60 giorni -±0,0061/50, 1/100, 1/32, 1/640 - 120,5

36.00 €

1 60 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm±0,0061/10, 1/100, 1/32, 1/640 - 120,5

36.00 €

1 60 giorni (1,5+2L/1000) µmL = lunghezza misurata (mm)±0,0061/10, 1/50, 1/32, 1/640 - 120,5

55.00 €

1 5 giorni -±0,0061/8, 1/16, 1/32, 1/640 - 180,813

55.00 €

1 60 giorni -±0,0061/50, 1/100, 1/32, 1/640 - 180,75

55.00 €

1 60 giorni (1,5+2L/1000) µmL = lunghezza misurata (mm)±0,0061/10, 1/100, 1/32, 1/640 - 180,75

76.00 €

1 5 giorni -±0,0081/8, 1/16, 1/32, 1/640 - 240,75

76.00 €

1 60 giorni -±0,0081/50, 1/100, 1/32, 1/640 - 240,75

76.00 €

1 60 giorni -±0,0081/10, 1/100, 1/32, 1/640 - 240,75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Pollici - Metrici Pollici

Supporto tecnico