Linear Scale AT715 (Codici componente)

Linear Scale AT715
Sistema di misura ad induzione elettromagnetica ABSOLUTE grado di protezione IP67 per l'uso in ambienti ostili.  L' AT715 rileva e visualizza la sua posizione assoluta, eliminando la necessità di inserire il punto di riferimento ad ogni accensione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
539-801R
539-802R
539-803N
539-804N
539-805R
539-806R
539-807N
539-808R
539-809R
539-811R
539-813N
539-815R
539-817R
539-818R
539-819N
539-821R
539-823R
539-824N
539-825R
539-860N
539-861N
539-862N
539-863N
539-864N
539-866N
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)
Accuratezza Lunghezza cavo
(m)
Corsa utile
(mm)
Massa
(kg)
Risoluzione

478.95 €

1 60 giorni 3,5Tipo ad alta accuratezza (3+3L/1000) µm L = Corsa utile (mm)3,51000,70,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore)

478.95 €

1 60 giorni 3,5Tipo ad alta accuratezza (3+3L/1000) µm L = Corsa utile (mm)3,51500,750,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore)

480.26 €

1 60 giorni 3,5100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)3,52000,80,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore KA o KLD)

480.26 €

1 60 giorni 3,5100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)3,52500,850,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore KA o KLD)

482.89 €

1 60 giorni 3,5Tipo standard (5+5L/1000) µm L = Corsa utile (mm)3,53000,90,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore)

476.32 €

1 60 giorni 3,5(3+3L/1000) µm L = Corsa utile (mm)3,53500,950,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore)

492.11 €

1 60 giorni 3,5100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)3,540010,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore KA o KLD)

496.05 €

1 60 giorni 3,5Tipo ad alta accuratezza (3+3L/1000) µm L = Corsa utile (mm)3,54501,050,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore)

509.21 €

1 60 giorni 3,5100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)3,55001,10,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore)

513.16 €

1 60 giorni 3,5Tipo ad alta accuratezza (3+3L/1000) µm L = Corsa utile (mm)3,56001,20,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore)

523.68 €

1 60 giorni 3,5(5+5L°/1000) µm3,57001,30,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore KA o KLD)

527.63 €

1 60 giorni 3,5(3+3L/1000) µm L = Corsa utile (mm)3,58001,40,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore)

603.95 €

1 60 giorni 5100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)510001,650,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore)

627.63 €

1 60 giorni 5100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)511001,750,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore)

652.63 €

1 60 giorni 5100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)512001,850,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore KA o KLD)

722.37 €

1 60 giorni 5100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)514002,050,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore)

806.58 €

1 60 giorni 5100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)516002,250,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore)

865.79 €

1 60 giorni 5100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)517002,350,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore KA o KLD)

910.53 €

1 60 giorni 5100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)518002,450,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore)

1,381.58 €

1 60 giorni 5100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)52000-0,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore KA o KLD)

1,486.84 €

1 60 giorni 5100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)522002,850,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore KA o KLD)

1,764.47 €

1 60 giorni 7100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)724003,050,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore KA o KLD)

1,817.11 €

1 60 giorni 7100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)725003,150,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore KA o KLD)

1,872.37 €

1 60 giorni 7100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)726003,250,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore KA o KLD)

2,214.47 €

1 60 giorni 7100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)730003,650,001 / 0,005 (selezionabile via visualizzatore KA o KLD)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Corpo principale Max. velocità di risposta(m/min) 50 Metodo di misura Sistema ad induzione elettromagnetica
Passo divisione segnale(µm) 20

Supporto tecnico