Stylus M4 Silicon Nitride Ball, Stainless Steel Stem (Codici componente)

Stylus M4 Silicon Nitride Ball, Stainless Steel Stem
Straight styli are used to detect easily reachable features on the measured surface.
Silicon nitride is extremely hard and superbly wearresistant, with the least surface roughness
of all ball materials, which makes it highly applicable for most scan applications.
Silicon nitride does not attract aluminium particles when scanning aluminium workpiece surfaces.
Stainless steel is the primary material of choice for high-strength precision styli and extensions If weight can be disregarded.
The scanning of abrassive surfaces, like cast iron, is not recommended due to agressive wear.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651603
K651604
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sfera
(mm)
Description protocol system ITP Code No. Renishaw Code No. Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

73.42 €

1 60 giorni 201-M4-SiNi2-L19-ML9,2-SS1,4-BS7TI M4 S20 07 020A-5003-57282,29,2

66.32 €

1 60 giorni 401-M4-SiNi4-L18-ML13,7-SS3-BS7TI M4 S40 07 020A-5003-57292,113,7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Silicon nitride
Base Diametro(mm) 7 Materiale base Acciaio inossidabile Shaft stem material Acciaio inossidabile
Thread M4 Tool Bore Diametro(mm) 2

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico