Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
543-340B-10 |
543-590B-10 |
543-595B-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo) (mm) | Forza di misura MPL (N) | Campo (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629.00 € | 1 | 5 giorni | 0,003 | ≤1,5 | 12,7 | 170 | |||
707.00 € | 1 | 5 giorni | 0,003 | ≤1,8 | 25,4 | 190 | |||
848.00 € | 1 | 5 giorni | 0,006 | ≤2,3 | 50,8 | 260 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Alimentazione | 1 Batteria CR2032 | Protezione | IP42 |
---|---|---|---|---|---|
ZERO / ABS | Si | Allarme | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error | Campo di misura analogico selezionabile | Si |
Durata batteria | Modo Standard : circa 1 anno Modo Fast : circa 4,5 meSi |
Funzione di calcolo (con formula) | Si | Punto di contatto | Sfera in caburo, filetto: M2,5x0,45 |
Direzione conteggio selezionabile | Si | DATA/HOLD | Si | Uscita dati DIGIMATIC | Si |
Digital Scale | Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo | Digitale / Analogico | Digitale | Display | LCD, character height 8 mm, 330° rotatable |
Modo di misura rapido | Si | Funzione Lock | Si | Giudizio Go/±NG | Si |
H MPE (Errore di Isteresi)(mm) | 0,002 | Selezione mm/pollici | No | Pollici - Metrici | Metrico |
Max. Velocità di risposta(mm/s) | Illimitata | Frequenza di campionamento (MAX/MIN/campo) | Standard mode: 10 times/s, fast mode: 50 times/s (plunger speed max. 50 µm/s for peak measurement) | ON/OFF | Si |
PRESET (x3) | Si | R MPE (Ripetibilità)(mm) | 0,002 | Note | Digital step is switchable (12 steps) |
Risoluzione selezionabile | Si | Gambo Diametro(mm) | 8 | Tipo | Norme EN ISO |
Configura
Proprietà di base
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm)
Forza di misura MPL(N)
Campo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali