Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
543-570 |
543-571 |
543-575 |
543-576 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allarme | Durata batteria | Punto di contatto | Risoluzione (inch) | Risoluzione (mm) | Display | Funzioni | H MPE (Errore di Isteresi) (inch) | H MPE (Errore di Isteresi) (mm) | Selezione mm/pollici | Pollici - Metrici | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo) (inch) | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo) (mm) | Tipo stampante | Printer speed (mm/s) | R MPE (Ripetibilità) (mm) | Campo (inch) | Note | Gambo Diametro (mm) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.00 € | 1 | 5 giorni | Batteria scarica, errore di conteggio, errore di overflow, errore impostazione limiti di tolleranza | circa 7000 ore | Sfera in metallo duro, filetto: M 2,5 x 0,45 mm | - | 0,01 | LCD, altezza caratteri : 6,2 mm | - | - | 0,02 | - | Metrico | - | 0,02 | - | - | 0,01 | - | Center lug back is shown opptional | 8 | Norme EN ISO | |||
278.00 € | 1 | 5 giorni | Basso voltaggio, errore composizione valore di conteggio,errore di overflow, errore impostazioni limiti di tolleranza | Circa 7000 ore | Sfera in metallo duro, filetto: 4-48 UNF | 0,0005 | 0,01 | Altezza caratteri LCD: 6,2 mm | Tipo ANSI/AGD | 0,001 | 0,02 | Si | Pollici / metrici | ±0,001 | 0,02 | 0,0005 | 0,01 | - | 0,5 | - | 9,52 | Norma ASME/ANSI/AGD | |||
389.00 € | 1 | 5 giorni | Batteria scarica, errore di conteggio, errore di overflow, errore impostazione limiti di tolleranza | circa 7000 ore | Sfera in metallo duro, filetto: M 2,5 x 0,45 mm | - | 0,001 / 0,01 | LCD, altezza caratteri : 6,2 mm | - | - | 0,002 | - | Metrico | - | 0,003 | - | - | 0,002 | - | - | 8 | Norme EN ISO | |||
389.00 € | 1 | 60 giorni | Basso voltaggio, errore composizione valore di conteggio,errore di overflow, errore impostazioni limiti di tolleranza | Circa 7000 ore | Sfera in metallo duro, filetto: 4-48 UNF | 0,00005 / 0,0005 | 0,001 / 0,01 | Altezza caratteri LCD: 6,2 mm | Tipo ANSI/AGD | 0,0001 | 0,002 | Si | Pollici / metrici | ±0,00012 | 0,003 | 0,0001 | 0,002 | - | 0,5 | - | 9,52 | Norma ASME/ANSI/AGD |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Alimentazione | batteria SR-44 | Protezione | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Direzione conteggio selezionabile | Si | DATA/HOLD | Si | Uscita dati DIGIMATIC | Si |
Digital Scale | Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo | Digitale / Analogico | Digitale | Input segnale : PRESET o reset esterno | Si |
Giudizio Go/±NG | Si | Max. Velocità di risposta(mm/s) | Illimitata | Forza di misura(N) | ≤2,5 |
Forza di misura MPL(N) | ≤2,5 | ON/OFF | Si | Campo(mm) | 12,7 |
Massa(g) | 130 |
Configura
Proprietà di base
Allarme
Durata batteria
Punto di contatto
Risoluzione(inch)
Risoluzione(mm)
Display
Funzioni
H MPE (Errore di Isteresi)(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)(mm)
Selezione mm/pollici
Pollici - Metrici
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(inch)
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm)
Tipo stampante
Printer speed(mm/s)
R MPE (Ripetibilità)(mm)
Campo(inch)
Note
Gambo Diametro(mm)
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali