Base plate (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K551038
K551039
K551137
K551138
K551306
K551533
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza 1
(mm)
Lunghezza 1
(mm)
Outside Diametro A
(mm)
Product Line T slot Thread Spacing 1
(mm)
Thread Spacing 2
(mm)
Larghezza 1
(mm)
Applicazione per Massa
(g)

668.42 €

1 5 giorni 15-150eco-fixSi---CMM / FMI720

761.84 €

1 5 giorni 15-200eco-fixSi---CMM / FMI1300

1,149.87 €

1 60 giorni 25400-eco-fixplus-5025500CMM10400

685.66 €

1 5 giorni 25250-eco-fixplus-2512,5250CMM3800

252.63 €

1 5 giorni 10125-eco-fix-12,5-125CMM375

882.24 €

1 5 giorni 10500-eco-fix-25-400CMM7600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Component Type Base plate Thread 1 M6
Unità 1

Supporto tecnico